10214091
1340338
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 16,0082 € |
50 - 99 | 12,8011 € |
100 - 199 | 11,6855 € |
200 + | 10,8906 € |
Materiál otočného gombíka | PA |
---|---|
Hlavný materiál gombíka | 30 % sklené vlákno |
Priemer tela | 36.0 mm |
Priemer tela | 1.417 in |
Výška tela | 28.0 mm |
Výška tela | 1.102 in |
Hĺbka otvoru | 5.0 mm |
Hĺbka otvoru | 0.197 in |
Celková dĺžka | 104.0 mm |
Celková dĺžka | 4.094 in |
Počet ramien | 1 |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku