10214077
1340336
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 14,9485 € |
50 - 99 | 11,9644 € |
100 - 199 | 10,9046 € |
200 + | 10,1516 € |
Materiál otočného gombíka | PA |
---|---|
Hlavný materiál gombíka | 30 % sklené vlákno |
Priemer tela | 33.0 mm |
Priemer tela | 1.299 in |
Výška tela | 25.0 mm |
Výška tela | 0.984 in |
Hĺbka otvoru | 5.0 mm |
Hĺbka otvoru | 0.197 in |
Celková dĺžka | 84.5 mm |
Celková dĺžka | 3.327 in |
Počet ramien | 1 |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku