10163238
PGSC-1319A
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,2412 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Otvorené/zatvorené | Open |
Špeciálne funkcie | Jednoduché zatlačenie |
Hrúbka príruby | 1.0 mm |
Hrúbka príruby | 0.039 in |
Priemer hlavy | 21.8 mm |
Priemer hlavy | 0.858 in |
Maximálna hrúbka panela | 3.0 mm |
Maximálna hrúbka panela | 0.118 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Popis podľa UL/CSA | UL E320906 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku