10081150
111822
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 2499 | 0,0997 € |
2500 + | 0,069 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plný materiál | Polyetylén LD |
---|---|
Dokončiť | Leštené |
Farba | Modrá |
Tvar hlavy | Okrúhle |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Kovové hroty | Nie |
Výška hlavy | 5.0 mm |
Výška hlavy | 0.197 in |
Výška vložky | 11.5 mm |
Výška vložky | 0.453 in |
Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky | 15.8 mm |
Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky | 0.622 in |
Kompatibilná hrúbka steny | 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku