10075869
111092
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 0,9951 € |
250 + | 0,5889 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plný materiál | Polyetylén LD |
---|---|
Dokončiť | Leštené |
Farba | Biela |
Tvar hlavy | Okrúhle |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Kovové hroty | Nie |
Výška hlavy | 6.0 mm |
Výška hlavy | 0.236 in |
Výška vložky | 22.0 mm |
Výška vložky | 0.866 in |
Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky | 76.2 mm |
Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky | 3 in |
Kompatibilná hrúbka steny | 8.0 - 12.0 mm | 0.315 - 0.472 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku