10075784
111081
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 0,1816 € |
1000 + | 0,0724 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plný materiál | Polyetylén LD |
---|---|
Dokončiť | Leštené |
Farba | Biela |
Tvar hlavy | Okrúhle |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Kovové hroty | Nie |
Výška hlavy | 5.0 mm |
Výška hlavy | 0.197 in |
Výška vložky | 12.4 mm |
Výška vložky | 0.488 in |
Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky | 28.0 mm |
Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky | 1.102 in |
Kompatibilná hrúbka steny | 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku