10183946
085160069903
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 10,6953 € |
50 + | 8,6104 € |
Plný materiál | Polyetylén LD |
---|---|
Dokončiť | Textúra |
Farba | Čierna |
Tvar hlavy | Okrúhle |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Kovové hroty | Nie |
Výška hlavy | 5.0 mm |
Výška hlavy | 0.197 in |
Výška vložky | 34.0 mm |
Výška vložky | 1.339 in |
Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky | 160.0 mm |
Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky | 6.299 in |
Kompatibilná hrúbka steny | 5.0 - 7.0 mm | 0.197 - 0.276 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku