10330814
085060062003
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 2,7052 € |
250 - 999 | 1,1894 € |
1000 + | 0,9245 € |
Plný materiál | Polyetylén LD |
---|---|
Dokončiť | Textúra |
Farba | Grey |
Tvar hlavy | Okrúhle |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Kovové hroty | Nie |
Výška hlavy | 4.0 mm |
Výška hlavy | 0.157 in |
Výška vložky | 19.0 mm |
Výška vložky | 0.748 in |
Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky | 60.0 mm |
Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky | 2.362 in |
Kompatibilná hrúbka steny | 1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku