10330784
085035060303
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 0,6009 € |
250 - 999 | 0,3388 € |
1000 + | 0,2454 € |
Plný materiál | Polyetylén LD |
---|---|
Dokončiť | Textúra |
Farba | Biela |
Tvar hlavy | Okrúhle |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Kovové hroty | Nie |
Výška hlavy | 5.0 mm |
Výška hlavy | 0.197 in |
Výška vložky | 12.0 mm |
Výška vložky | 0.472 in |
Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky | 35.0 mm |
Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky | 1.378 in |
Kompatibilná hrúbka steny | 1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku