10339916
1318186
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
200 - 1999 | 0,0988 € |
2000 + | 0,076 € |
Plný materiál | Polyetylén LD |
---|---|
Dokončiť | Textúra |
Farba | Čierna |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Tvar hlavy | Okrúhle |
Kovové hroty | Nie |
Priemer hlavy | 19.0 mm |
Priemer hlavy | 0.748 in |
Výška hlavy | 3.0 mm |
Výška hlavy | 0.118 in |
Výška vložky | 11.5 mm |
Výška vložky | 0.453 in |
Kompatibilná hrúbka steny | 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku