10406779
61APM25075
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,11 € |
5000 - 19999 | 0,099 € |
20000 + | 0,0891 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hrúbka steny | 6.4 mm |
---|---|
Hrúbka steny | 0.252 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 6.4 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.252 in |
Priemer hlavy | 14.3 mm |
Priemer hlavy | 0.563 in |
Výška hlavy | 2.8 mm |
Výška hlavy | 0.11 in |
Dĺžka kotvy | 19.1 mm |
Dĺžka kotvy | 0.752 in |
Priemer otvoru | 6.4 mm |
Priemer otvoru | 0.252 in |
Typ/prevedenie nitu | Nity so skrutkou |
Druh nitovania | Priskrutkovaním |
Tvar hlavy nitu | Hríbová hlava |
Typ/prevedenie drážky | Okrúhla zapustená s drážkou |
Štýl | 9 |
Materiál nitu | Polyamid 6.6 s tlmiacim účinkom |
Materiál čapu | Acetál |
Farba | Biela |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku