10082164
113107059902
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 0,297 € |
500 - 999 | 0,2775 € |
1000 + | 0,2147 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hrúbka steny | 3.0 - 9.0 mm |
---|---|
Hrúbka steny | 0.118 - 0.354 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 7.0 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.276 in |
Priemer hlavy | 17.5 mm |
Priemer hlavy | 0.689 in |
Výška hlavy | 1.4 mm |
Výška hlavy | 0.055 in |
Dĺžka kotvy | 12.1 mm |
Dĺžka kotvy | 0.476 in |
Priemer otvoru | 7.0 mm |
Priemer otvoru | 0.276 in |
Typ/prevedenie nitu | Nity so skrutkou |
Druh nitovania | Priskrutkovaním |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Typ/prevedenie drážky | Zapustená s krížovou drážkou |
Štýl | 3 |
Materiál nitu | Polyamid 6.6 |
Materiál čapu | Polyamid 6.6 |
Farba | Čierna |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku