10082065
113000169902
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 0,3123 € |
500 - 999 | 0,2914 € |
1000 + | 0,2245 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hrúbka steny | 4.0 - 7.0 mm |
---|---|
Hrúbka steny | 0.157 - 0.276 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 5.0 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.197 in |
Priemer hlavy | 12.0 mm |
Priemer hlavy | 0.472 in |
Výška hlavy | 1.5 mm |
Výška hlavy | 0.059 in |
Dĺžka kotvy | 11.0 mm |
Dĺžka kotvy | 0.433 in |
Priemer otvoru | 5.0 mm |
Priemer otvoru | 0.197 in |
Typ/prevedenie nitu | Nity so skrutkou |
Druh nitovania | Priskrutkovaním |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Typ/prevedenie drážky | Zapustená s krížovou drážkou |
Štýl | 3 |
Materiál nitu | Polyamid 6.6 |
Materiál čapu | Polyamid 6.6 |
Farba | Čierna |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku