20257521
20257521
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ | Small Sizes |
---|---|
d1 | M5 |
d2 | 6.0 |
l1 | 25.0 |
l2 | 6.0 |
H1 | 3.6 |
A/F | 8.0 |
Tensile strength N | 550 N/mm2 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku