20256647
20256647
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 12,834 € |
50 - 99 | 10,27 € |
100 + | 8,98 € |
Typ | Standard Thread |
---|---|
d1 | M12 |
d2 | 13.0 |
l1 | 100.0 |
l2 | 22.5 |
H1 | 7.5 |
A/F | 19.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku