Menu Hľadať

Osadená skrutka S drážkou M6 10.0 8.0 Nehrdzavejúca oceľ

Táto odsadená skrutka s hlavou s drážkou je upevňovací prvok s valcovitou hlavou a závitovým driekom. Ľahko sa inštaluje pomocou štrbinového skrutkovača. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 416, je tvrdšia a pevnejšia ako nehrdzavejúca oceľ 303. Mierne magnetická, ale menej odolná voči korózii ako jej alternatívy.
Essentra Part Number:

20221690

Manufacturer Part Number:

20221690

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,95 €
100 - 199 4,46 €
200 - 499 3,96 €
500 - 999 3,47 €
1000 + 2,97 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,95 €

1 x 4,95 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 10.0
l1 8.0
d2 M6
D3 12.0
l2 11.0
H1 6.0
h2 1.5
w1 1.6
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás