Menu Hľadať

Osadená skrutka S drážkou M6 8.0 10.0 Nehrdzavejúca oceľ

Táto odsadená skrutka s hlavou s drážkou je upevňovací prvok s valcovitou hlavou a závitovým driekom. Ľahko sa inštaluje pomocou štrbinového skrutkovača. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 416, je tvrdšia a pevnejšia ako nehrdzavejúca oceľ 303. Mierne magnetická, ale menej odolná voči korózii ako jej alternatívy.
Essentra Part Number:

20221621

Manufacturer Part Number:

20221621

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 5,04 €
100 - 199 4,54 €
200 - 499 4,03 €
500 - 999 3,53 €
1000 + 3,02 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,04 €

1 x 5,04 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 8.0
l1 10.0
d2 M6
D3 12.0
l2 11.0
H1 6.0
h2 1.3
w1 1.2
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás