10390757
495141
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 258,2716 € |
Dĺžka zdvihu | 16.2 mm |
---|---|
Dĺžka zdvihu | 0.638 in |
Šírka | 221.0 mm |
Šírka | 8.701 in |
Dĺžka | 218.0 mm |
Dĺžka | 8.583 in |
Hĺbka | 37.0 mm |
Hĺbka | 1.457 in |
Hmotnosť | 0.75 kg |
Hmotnosť | 1.7 lbs |
Typ/prevedenie kompatibilného nitu | Bez zámku |
Typ prevádzky | Ručne ovládané - manuálne |
Farba | Modrá |
Materiál | Plast |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku