10628676
1218703
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
2 + | 175,6915 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 63.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 2.48 in |
Priemer tyče | 38.0 mm |
Priemer tyče | 1.496 in |
Celková dĺžka | 254.0 mm |
Celková dĺžka | 10 in |
Tuhosť pružiny | 263.0 Nmm |
Tuhosť pružiny | 263.0 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 11356.0 N |
Optimálna pracovná sila | 11356.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 43.2 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 1.701 in |
Stredná pracovná sila | 13360.0 N |
Stredná pracovná sila | 13360.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 63.5 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 2.5 in |
Maximálna sila | 22802.0 N |
Maximálna sila | 22802.0 N |
Maximálne vychýlenie | 86.7 mm |
Maximálne vychýlenie | 3.413 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Žltá |
Typ | Extra Heavy Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 50.8 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 2 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku