10635186
1218696
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 51,106 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 63.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 2.48 in |
Priemer tyče | 38.0 mm |
Priemer tyče | 1.496 in |
Celková dĺžka | 89.0 mm |
Celková dĺžka | 3.504 in |
Tuhosť pružiny | 819.0 Nmm |
Tuhosť pružiny | 819.0 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 12391.0 N |
Optimálna pracovná sila | 12391.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 15.1 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 0.594 in |
Stredná pracovná sila | 14578.0 N |
Stredná pracovná sila | 14578.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 17.8 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 0.701 in |
Maximálna sila | 17265.0 N |
Maximálna sila | 17265.0 N |
Maximálne vychýlenie | 21.1 mm |
Maximálne vychýlenie | 0.831 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Žltá |
Typ | Extra Heavy Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 17.8 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 0.701 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku