10642245
1218667
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 25,5092 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 32.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 1.26 in |
Priemer tyče | 16.0 mm |
Priemer tyče | 0.63 in |
Celková dĺžka | 203.0 mm |
Celková dĺžka | 7.992 in |
Tuhosť pružiny | 80.5 Nmm |
Tuhosť pružiny | 80.5 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 2777.0 N |
Optimálna pracovná sila | 2777.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 34.5 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 1.358 in |
Stredná pracovná sila | 3267.0 N |
Stredná pracovná sila | 3267.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 50.8 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 2 in |
Maximálna sila | 5569.0 N |
Maximálna sila | 5569.0 N |
Maximálne vychýlenie | 69.2 mm |
Maximálne vychýlenie | 2.724 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Žltá |
Typ | Extra Heavy Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 40.6 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 1.598 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku