10445303
1218608
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 2,0365 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 12.5 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 0.492 in |
Priemer tyče | 7.0 mm |
Priemer tyče | 0.276 in |
Celková dĺžka | 51.0 mm |
Celková dĺžka | 2.008 in |
Tuhosť pružiny | 25.3 Nmm |
Tuhosť pružiny | 25.3 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 219.0 N |
Optimálna pracovná sila | 219.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 8.7 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 0.343 in |
Stredná pracovná sila | 258.0 N |
Stredná pracovná sila | 258.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 12.8 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 0.504 in |
Maximálna sila | 477.0 N |
Maximálna sila | 477.0 N |
Maximálne vychýlenie | 18.9 mm |
Maximálne vychýlenie | 0.744 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Žltá |
Typ | Extra Heavy Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 10.2 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 0.402 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku