10420331
1218596
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 0,9152 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 10.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 0.394 in |
Priemer tyče | 5.0 mm |
Priemer tyče | 0.197 in |
Celková dĺžka | 25.0 mm |
Celková dĺžka | 0.984 in |
Tuhosť pružiny | 36.4 Nmm |
Tuhosť pružiny | 36.4 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 155.0 N |
Optimálna pracovná sila | 155.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 4.3 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 0.169 in |
Stredná pracovná sila | 182.0 N |
Stredná pracovná sila | 182.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 6.3 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 0.248 in |
Maximálna sila | 280.0 N |
Maximálna sila | 280.0 N |
Maximálne vychýlenie | 7.4 mm |
Maximálne vychýlenie | 0.291 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Žltá |
Typ | Extra Heavy Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 5.0 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 0.197 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku