10631621
1218583
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
4 + | 42,0055 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 50.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 1.969 in |
Priemer tyče | 25.0 mm |
Priemer tyče | 0.984 in |
Celková dĺžka | 254.0 mm |
Celková dĺžka | 10 in |
Tuhosť pružiny | 90.5 Nmm |
Tuhosť pružiny | 90.5 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 4598.0 N |
Optimálna pracovná sila | 4598.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 50.8 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 2 in |
Stredná pracovná sila | 5748.0 N |
Stredná pracovná sila | 5748.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 76.2 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 3 in |
Maximálna sila | 8862.0 N |
Maximálna sila | 8862.0 N |
Maximálne vychýlenie | 97.9 mm |
Maximálne vychýlenie | 3.854 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Červená |
Typ | Heavy Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 63.5 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 2.5 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku