10643594
1218579
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
8 + | 23,4622 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 50.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 1.969 in |
Priemer tyče | 25.0 mm |
Priemer tyče | 0.984 in |
Celková dĺžka | 140.0 mm |
Celková dĺžka | 5.512 in |
Tuhosť pružiny | 169.0 Nmm |
Tuhosť pružiny | 169.0 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 4699.0 N |
Optimálna pracovná sila | 4699.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 28.0 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 1.102 in |
Stredná pracovná sila | 5874.0 N |
Stredná pracovná sila | 5874.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 42.0 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.654 in |
Maximálna sila | 8756.0 N |
Maximálna sila | 8756.0 N |
Maximálne vychýlenie | 51.8 mm |
Maximálne vychýlenie | 2.039 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Červená |
Typ | Heavy Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 35.0 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 1.378 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku