10635452
1218575
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 27,3295 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 50.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 1.969 in |
Priemer tyče | 25.0 mm |
Priemer tyče | 0.984 in |
Celková dĺžka | 89.0 mm |
Celková dĺžka | 3.504 in |
Tuhosť pružiny | 276.8 Nmm |
Tuhosť pružiny | 276.8 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 4927.0 N |
Optimálna pracovná sila | 4927.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 17.8 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 0.701 in |
Stredná pracovná sila | 6159.0 N |
Stredná pracovná sila | 6159.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 26.7 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.051 in |
Maximálna sila | 8720.0 N |
Maximálna sila | 8720.0 N |
Maximálne vychýlenie | 31.5 mm |
Maximálne vychýlenie | 1.24 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Červená |
Typ | Heavy Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 22.3 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 0.878 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku