10644041
1218539
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 14,2883 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 25.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 0.984 in |
Priemer tyče | 12.5 mm |
Priemer tyče | 0.492 in |
Celková dĺžka | 127.0 mm |
Celková dĺžka | 5 in |
Tuhosť pružiny | 63.2 Nmm |
Tuhosť pružiny | 63.2 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 1605.0 N |
Optimálna pracovná sila | 1605.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 25.4 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 1 in |
Stredná pracovná sila | 2007.0 N |
Stredná pracovná sila | 2007.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 38.1 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.5 in |
Maximálna sila | 2920.0 N |
Maximálna sila | 2920.0 N |
Maximálne vychýlenie | 46.2 mm |
Maximálne vychýlenie | 1.819 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Červená |
Typ | Heavy Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 31.8 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 1.252 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku