10631782
1218536
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 6,2495 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 25.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 0.984 in |
Priemer tyče | 12.5 mm |
Priemer tyče | 0.492 in |
Celková dĺžka | 89.0 mm |
Celková dĺžka | 3.504 in |
Tuhosť pružiny | 90.1 Nmm |
Tuhosť pružiny | 90.1 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 1603.0 N |
Optimálna pracovná sila | 1603.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 17.8 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 0.701 in |
Stredná pracovná sila | 2004.0 N |
Stredná pracovná sila | 2004.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 26.7 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.051 in |
Maximálna sila | 2747.0 N |
Maximálna sila | 2747.0 N |
Maximálne vychýlenie | 30.5 mm |
Maximálne vychýlenie | 1.201 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Červená |
Typ | Heavy Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 22.3 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 0.878 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku