10445181
1218523
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 3,0681 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 20.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 0.787 in |
Priemer tyče | 10.0 mm |
Priemer tyče | 0.394 in |
Celková dĺžka | 102.0 mm |
Celková dĺžka | 4.016 in |
Tuhosť pružiny | 46.5 Nmm |
Tuhosť pružiny | 46.5 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 949.0 N |
Optimálna pracovná sila | 949.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 20.4 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 0.803 in |
Stredná pracovná sila | 1187.0 N |
Stredná pracovná sila | 1187.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 30.6 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.205 in |
Maximálna sila | 1745.0 N |
Maximálna sila | 1745.0 N |
Maximálne vychýlenie | 37.5 mm |
Maximálne vychýlenie | 1.476 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Červená |
Typ | Heavy Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 25.5 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 1.004 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku