10445075
1218506
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 1,8084 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 16.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 0.63 in |
Priemer tyče | 8.5 mm |
Priemer tyče | 0.335 in |
Celková dĺžka | 38.0 mm |
Celková dĺžka | 1.496 in |
Tuhosť pružiny | 50.7 Nmm |
Tuhosť pružiny | 50.7 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 385.0 N |
Optimálna pracovná sila | 385.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 7.6 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 0.299 in |
Stredná pracovná sila | 482.0 N |
Stredná pracovná sila | 482.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 11.4 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 0.449 in |
Maximálna sila | 786.0 N |
Maximálna sila | 786.0 N |
Maximálne vychýlenie | 15.5 mm |
Maximálne vychýlenie | 0.61 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Červená |
Typ | Heavy Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 9.5 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 0.374 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku