10631171
1218482
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
4 + | 48,5093 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 63.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 2.48 in |
Priemer tyče | 38.0 mm |
Priemer tyče | 1.496 in |
Celková dĺžka | 203.0 mm |
Celková dĺžka | 7.992 in |
Tuhosť pružiny | 96.9 Nmm |
Tuhosť pružiny | 96.9 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 4916.0 N |
Optimálna pracovná sila | 4916.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 50.8 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 2 in |
Stredná pracovná sila | 5899.0 N |
Stredná pracovná sila | 5899.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 81.2 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 3.197 in |
Maximálna sila | 8660.0 N |
Maximálna sila | 8660.0 N |
Maximálne vychýlenie | 89.4 mm |
Maximálne vychýlenie | 3.52 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Modrá |
Typ | Medium Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 60.9 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 2.398 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku