10637128
1218471
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
5 + | 29,7046 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 50.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 1.969 in |
Priemer tyče | 25.0 mm |
Priemer tyče | 0.984 in |
Celková dĺžka | 203.0 mm |
Celková dĺžka | 7.992 in |
Tuhosť pružiny | 57.2 Nmm |
Tuhosť pružiny | 57.2 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 2901.0 N |
Optimálna pracovná sila | 2901.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 50.8 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 2 in |
Stredná pracovná sila | 3481.0 N |
Stredná pracovná sila | 3481.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 81.2 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 3.197 in |
Maximálna sila | 5516.0 N |
Maximálna sila | 5516.0 N |
Maximálne vychýlenie | 96.5 mm |
Maximálne vychýlenie | 3.799 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Modrá |
Typ | Medium Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 60.9 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 2.398 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku