10631263
1218460
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
8 + | 20,6242 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 40.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 1.575 in |
Priemer tyče | 20.0 mm |
Priemer tyče | 0.787 in |
Celková dĺžka | 254.0 mm |
Celková dĺžka | 10 in |
Tuhosť pružiny | 30.1 Nmm |
Tuhosť pružiny | 30.1 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 1909.0 N |
Optimálna pracovná sila | 1909.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 63.3 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 2.492 in |
Stredná pracovná sila | 2291.0 N |
Stredná pracovná sila | 2291.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 101.6 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 4 in |
Maximálna sila | 3397.0 N |
Maximálna sila | 3397.0 N |
Maximálne vychýlenie | 113.0 mm |
Maximálne vychýlenie | 4.449 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Modrá |
Typ | Medium Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 76.2 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 3 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku