10644362
1218447
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 18,2078 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 32.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 1.26 in |
Priemer tyče | 16.0 mm |
Priemer tyče | 0.63 in |
Celková dĺžka | 254.0 mm |
Celková dĺžka | 10 in |
Tuhosť pružiny | 20.0 Nmm |
Tuhosť pružiny | 20.0 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 1268.0 N |
Optimálna pracovná sila | 1268.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 63.3 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 2.492 in |
Stredná pracovná sila | 1522.0 N |
Stredná pracovná sila | 1522.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 101.6 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 4 in |
Maximálna sila | 2416.0 N |
Maximálna sila | 2416.0 N |
Maximálne vychýlenie | 121.0 mm |
Maximálne vychýlenie | 4.764 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Modrá |
Typ | Medium Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 76.2 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 3 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku