10644348
1218444
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 10,2848 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 32.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 1.26 in |
Priemer tyče | 16.0 mm |
Priemer tyče | 0.63 in |
Celková dĺžka | 152.0 mm |
Celková dĺžka | 5.984 in |
Tuhosť pružiny | 33.8 Nmm |
Tuhosť pružiny | 33.8 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 1283.0 N |
Optimálna pracovná sila | 1283.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 38.0 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 1.496 in |
Stredná pracovná sila | 1539.0 N |
Stredná pracovná sila | 1539.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 60.8 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 2.394 in |
Maximálna sila | 2464.0 N |
Maximálna sila | 2464.0 N |
Maximálne vychýlenie | 73.0 mm |
Maximálne vychýlenie | 2.874 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Modrá |
Typ | Medium Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 45.6 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 1.795 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku