10444962
1218435
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 3,1885 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 32.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 1.26 in |
Priemer tyče | 16.0 mm |
Priemer tyče | 0.63 in |
Celková dĺžka | 44.0 mm |
Celková dĺžka | 1.732 in |
Tuhosť pružiny | 136.4 Nmm |
Tuhosť pružiny | 136.4 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 1500.0 N |
Optimálna pracovná sila | 1500.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 11.0 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 0.433 in |
Stredná pracovná sila | 1800.0 N |
Stredná pracovná sila | 1800.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 17.6 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 0.693 in |
Maximálna sila | 2686.0 N |
Maximálna sila | 2686.0 N |
Maximálne vychýlenie | 19.7 mm |
Maximálne vychýlenie | 0.776 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Modrá |
Typ | Medium Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 13.2 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 0.52 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku