10643563
1218414
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 4,7764 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 20.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 0.787 in |
Priemer tyče | 10.0 mm |
Priemer tyče | 0.394 in |
Celková dĺžka | 127.0 mm |
Celková dĺžka | 5 in |
Tuhosť pružiny | 15.3 Nmm |
Tuhosť pružiny | 15.3 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 485.0 N |
Optimálna pracovná sila | 485.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 31.8 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 1.252 in |
Stredná pracovná sila | 583.0 N |
Stredná pracovná sila | 583.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 50.8 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 2 in |
Maximálna sila | 870.0 N |
Maximálna sila | 870.0 N |
Maximálne vychýlenie | 56.9 mm |
Maximálne vychýlenie | 2.24 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Modrá |
Typ | Medium Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 38.1 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 1.5 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku