10630730
1218371
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
4 + | 36,6749 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 63.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 2.48 in |
Priemer tyče | 38.0 mm |
Priemer tyče | 1.496 in |
Celková dĺžka | 178.0 mm |
Celková dĺžka | 7.008 in |
Tuhosť pružiny | 73.7 Nmm |
Tuhosť pružiny | 73.7 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 3278.0 N |
Optimálna pracovná sila | 3278.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 44.5 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 1.752 in |
Stredná pracovná sila | 3934.0 N |
Stredná pracovná sila | 3934.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 71.2 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 2.803 in |
Maximálna sila | 6792.0 N |
Maximálna sila | 6792.0 N |
Maximálne vychýlenie | 92.2 mm |
Maximálne vychýlenie | 3.63 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Zelená |
Typ | Light Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 53.4 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 2.102 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku