10644508
1218365
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 24,4765 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 63.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 2.48 in |
Priemer tyče | 38.0 mm |
Priemer tyče | 1.496 in |
Celková dĺžka | 76.0 mm |
Celková dĺžka | 2.992 in |
Tuhosť pružiny | 191.2 Nmm |
Tuhosť pružiny | 191.2 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 3633.0 N |
Optimálna pracovná sila | 3633.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 19.0 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 0.748 in |
Stredná pracovná sila | 4359.0 N |
Stredná pracovná sila | 4359.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 30.4 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.197 in |
Maximálna sila | 7036.0 N |
Maximálna sila | 7036.0 N |
Maximálne vychýlenie | 36.8 mm |
Maximálne vychýlenie | 1.449 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Zelená |
Typ | Light Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 22.8 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 0.898 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku