10644324
1218359
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
8 + | 35,5779 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 50.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 1.969 in |
Priemer tyče | 25.0 mm |
Priemer tyče | 0.984 in |
Celková dĺžka | 140.0 mm |
Celková dĺžka | 5.512 in |
Tuhosť pružiny | 63.1 Nmm |
Tuhosť pružiny | 63.1 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 2192.0 N |
Optimálna pracovná sila | 2192.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 35.0 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 1.378 in |
Stredná pracovná sila | 2630.0 N |
Stredná pracovná sila | 2630.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 56.0 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 2.205 in |
Maximálna sila | 5311.0 N |
Maximálna sila | 5311.0 N |
Maximálne vychýlenie | 84.2 mm |
Maximálne vychýlenie | 3.315 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Zelená |
Typ | Light Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 42.0 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 1.654 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku