10644492
1218349
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 13,1908 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 40.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 1.575 in |
Priemer tyče | 20.0 mm |
Priemer tyče | 0.787 in |
Celková dĺžka | 178.0 mm |
Celková dĺžka | 7.008 in |
Tuhosť pružiny | 27.3 Nmm |
Tuhosť pružiny | 27.3 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 1215.0 N |
Optimálna pracovná sila | 1215.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 44.5 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 1.752 in |
Stredná pracovná sila | 1458.0 N |
Stredná pracovná sila | 1458.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 71.2 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 2.803 in |
Maximálna sila | 2493.0 N |
Maximálna sila | 2493.0 N |
Maximálne vychýlenie | 91.3 mm |
Maximálne vychýlenie | 3.594 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Zelená |
Typ | Light Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 53.4 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 2.102 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku