10630969
1218343
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 8,5577 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 40.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 1.575 in |
Priemer tyče | 20.0 mm |
Priemer tyče | 0.787 in |
Celková dĺžka | 89.0 mm |
Celková dĺžka | 3.504 in |
Tuhosť pružiny | 57.2 Nmm |
Tuhosť pružiny | 57.2 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 1272.0 N |
Optimálna pracovná sila | 1272.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 22.3 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 0.878 in |
Stredná pracovná sila | 1527.0 N |
Stredná pracovná sila | 1527.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 35.6 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.402 in |
Maximálna sila | 2596.0 N |
Maximálna sila | 2596.0 N |
Maximálne vychýlenie | 45.4 mm |
Maximálne vychýlenie | 1.787 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Zelená |
Typ | Light Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 26.7 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 1.051 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku