10234891
1218310
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 2,169 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 25.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 0.984 in |
Priemer tyče | 12.5 mm |
Priemer tyče | 0.492 in |
Celková dĺžka | 32.0 mm |
Celková dĺžka | 1.26 in |
Tuhosť pružiny | 80.7 Nmm |
Tuhosť pružiny | 80.7 Nmm |
Optimálna pracovná sila | 646.0 N |
Optimálna pracovná sila | 646.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 8.0 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 0.315 in |
Stredná pracovná sila | 775.0 N |
Stredná pracovná sila | 775.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 12.8 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 0.504 in |
Maximálna sila | 1420.0 N |
Maximálna sila | 1420.0 N |
Maximálne vychýlenie | 17.6 mm |
Maximálne vychýlenie | 0.693 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Farba | Zelená |
Typ | Light Duty |
Normy | ISO 10243 |
Stredná prevádzková výchylka | 9.6 mm |
Stredná prevádzková výchylka | 0.378 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku