10359594
188602070409
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
5 - 9 | 10,8488 € |
10 - 49 | 10,0679 € |
50 + | 9,9564 € |
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 3.0 mm |
---|---|
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 0.118 in |
Dĺžka závitu | 20.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.787 in |
Veľkosť závitu | M6 |
Farba | Hnedá |
Typ skrutky | Nastavovacia skrutka |
Typ/prevedenie drážky | Drážka – vnútorný šesťhran |
Commodity Code | 3926909790 |
Veľkosť kľúča | 3.0 mm |
Veľkosť kľúča | 3.0 mm |
Plný materiál | Polyéteréterketón |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku