10202340
1224033
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 72,7697 € |
50 + | 34,6522 € |
Hrúbka krídla | 3.0 mm |
---|---|
Hrúbka krídla | 0.118 in |
Maximálny krútiaci moment | 2.7 Nm |
Maximálny krútiaci moment | 2.7 Nm |
Celková dĺžka | 38.0 mm |
Celková dĺžka | 1.496 in |
Celková hrúbka | 10.0 mm |
Celková hrúbka | 0.394 in |
Celková šírka | 40.0 mm |
Celková šírka | 1.575 in |
Farba | Čierna |
Dokončiť | Painted |
Tvar/prevedenie krídla | Obdĺžnikové |
Materiál | Zliatina hliníka |
Stlačenie montážneho otvoru | Zápustná |
Počet montážnych otvorov | 4 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku