Menu Hľadať

Nádoba 70.0 mm 25.0 mm 30.0 ml Styrén Priehľadná

A Flat Bottom Tube can be used in a range of medical and scientific applications. Supplied with a secure lid (cap).
Essentra Part Number:

10120484

Manufacturer Part Number:

10925

Vo výrobe For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,7627 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

381,35 €

500 x 0,7627 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Priehľadná
Priemer 70.0 mm
Výška 25.0 mm
Objem kvapaliny 30.0 ml
Typ Tube with Lid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás