10201725
1222626
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
20 - 59 | 4,8317 € |
60 - 199 | 2,3008 € |
200 + | 2,0707 € |
Celková výška | 12.3 mm |
---|---|
Celková výška | 0.484 in |
Celková dĺžka | 24.2 mm |
Celková dĺžka | 0.953 in |
Celková šírka | 24.2 mm |
Celková šírka | 0.953 in |
Plný materiál skrine | Akrylonitrilbutadiénstyrén |
Materiál púzdra | ABS |
Farba | Čierna |
Montážny typ | Zacvakávacie |
Plný materiál | Akrylonitrilbutadiénstyrén |
Materiál magnetu | Ferit |
Spôsob montáže | Zacvakávacie |
Commodity Code | 8302420090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku