10023983
RPM-1
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,5816 € |
Farba | Natural |
---|---|
Priemer montážneho otvoru | 2.5 mm |
Priemer montážneho otvoru | 0.098 in |
Celková hĺbka | 13.0 mm |
Celková hĺbka | 0.512 in |
Celková šírka | 7.3 mm |
Celková šírka | 0.287 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Veľkosť závitu | M2.5 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku