20267360
20267360
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ/prevedenie tela | Compact |
---|---|
Typ/prevedenie svorky | Tupé |
h1 | 25.1 |
l1 | 57.1 |
l2 | 38.1 |
Takt s1 | 0.6 |
w1 | 31.2 |
w2 | 15.7 |
Krútiaci moment do max. Nm | 22.5 |
Upínacia sila max. kN | 16.0 |
Materiál | Kalená oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku