20125073
3081220547E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 27,4912 € |
25 + | 18,8809 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka rukoväte | 110.0 mm |
---|---|
Dĺžka rukoväte | 4.331 in |
Šírka rukoväte | 35.0 mm |
Šírka rukoväte | 1.378 in |
Výška hlavy | 12.0 mm |
Výška hlavy | 0.472 in |
Výška puzdra | 18.5 mm |
Výška puzdra | 0.728 in |
Maximálna priľnavosť | 28.5 mm |
Maximálna priľnavosť | 1.122 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 100.0 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 3.937 in |
Šírka montážneho otvoru | 25.0 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.984 in |
Dokončiť | Čierno práškované |
Obsahuje | Nothing Included |
Typ kľúča | Eurokľúč |
Materiál západky | Zamak |
Smer montáže | Univerzálne |
Špecifikácie | Nestláča sa |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku